??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
FQPS12
HELP_VARIABLE
Part No.
Port Size – OD Tubing
Needle Adjustment Type Selection
Max. Operating Pressure
150 PSI Air Only
Operating Temp Range
30° F to 140° F (0° C to 60° C)
Port Size
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение