??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
FQPS12
HELP_VARIABLE
Part No.
Port Size – OD Tubing
Needle Adjustment Type Selection
Max. Operating Pressure
150 PSI Air Only
Operating Temp Range
30° F to 140° F (0° C to 60° C)
Port Size
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung