??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
FCP2
HELP_VARIABLE
Part No.
Port Size Selections
Needle Adjustment Type Selection
Max. Operating Pressure
150 PSI Air Only
Operating Temp Range
-20° to +200° F (-25° C to +95° C)
Port Size
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報