??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
CSS-00416-A
HELP_VARIABLE
Part No.
CSS-00416-A
Product
High Flow Air Booster
Model Selection
Max. Input Pressure
125 PSI
Operating Temp
15° to 160° F
Lubrication
HT-99 Oil
Port
1/2 NPT
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報