??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
CMH-MX0-40x5-KK1-P15=N250
HELP_VARIABLE
Part No.
Bore
Stroke Length
Style
Mounting Options
Port Location
Port Size
Magnetic Piston
Rod End
Extended Piston Rod Thread
Extended Piston Rod Thread Length
Extended Piston Rod Thread (Rear)
Extended Piston Rod Thread Length (Rear)
Extended Piston Rod
Extended Piston Rod Length
Extended Piston Rod (Rear)
Extended Piston Rod Length (Rear)
Track Mounted Switch
Media
Hydraulic
Pressure Rating
Temperature Rating
-10 °C to 81 °C (14 F to 178 F)
Note
See catalog for available temperature and pressure rating combinations
Rod Thread
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報