CHH-MX0-40x5-KK1-P15=N250
HELP_VARIABLE
Part No.
Bore
Stroke Length
Style
Mounting Options
Port Location
Port Size
Rod End
Extended Piston Rod Thread
Extended Piston Rod Thread Length
Extended Piston Rod Thread (Rear)
Extended Piston Rod Thread Length (Rear)
Extended Piston Rod
Extended Piston Rod Length
Extended Piston Rod (Rear)
Extended Piston Rod Length (Rear)
Media
Hydraulic
Pressure Rating
206 BAR (3000 PSI)
Temperature Rating
-10 °C to 81 °C (14 F to 178 F)
Note
See catalog for available temperature and pressure rating combinations
Rod Thread
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報