??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
C042601
HELP_VARIABLE
Part No.
Series
Porting
Type
Actuation
Toggle
Temperature Range
-20° to 160° F
Flow Path
1-2
Operating Pressure
0 to 125 psi
Flow Rate 50psi
Flow Rate 125 psi
Fill Time (0-90psi)
Exhaust Time (100-10 psi)
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение