??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
C042601
HELP_VARIABLE
Part No.
Series
Porting
Type
Actuation
Toggle
Temperature Range
-20° to 160° F
Flow Path
1-2
Operating Pressure
0 to 125 psi
Flow Rate 50psi
Flow Rate 125 psi
Fill Time (0-90psi)
Exhaust Time (100-10 psi)
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報