??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
C042601
HELP_VARIABLE
Part No.
Series
Porting
Type
Actuation
Toggle
Temperature Range
-20° to 160° F
Flow Path
1-2
Operating Pressure
0 to 125 psi
Flow Rate 50psi
Flow Rate 125 psi
Fill Time (0-90psi)
Exhaust Time (100-10 psi)
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung