??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
C042201
HELP_VARIABLE
Part No.
Series
Actuation
Toggle
Temperature Range
-20° to 160° F
Operating Pressure
0 to125 psi
C
0.47
Flow Rate 50psi
19.00
Flow Rate 125 psi
Fill Time (0-90psi)
.006 sec/in3
Exhaust Time (100-10 psi)
.030 sec/in3
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение