??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
C042201
HELP_VARIABLE
Part No.
Series
Actuation
Toggle
Temperature Range
-20° to 160° F
Operating Pressure
0 to125 psi
C
0.47
Flow Rate 50psi
19.00
Flow Rate 125 psi
Fill Time (0-90psi)
.006 sec/in3
Exhaust Time (100-10 psi)
.030 sec/in3
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報