??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
AP-600M
HELP_VARIABLE
Part No.
AP-600M
Model No.
AP-600
Description
1 3/4 Ton Arbor Press
Type
Bore
6"
Thrust at 100 PSI
3393
Stroke
Table Width & Depth
8x8
Weight
85 lbs
Rod Options
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung