??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
A4C-100-DP
HELP_VARIABLE
Part Number
A4C-100-DP
Series
4
Actuator
Finish
Port Options
Actuator Style
Temperature Range
-20° to 160°F
Operating Pressure
0-125 psi
Media
Compatible w/ seals
Cv
.13
Flow Rate 50psi
5.1
Flow Rate 125 psi
10.9
Fill Time
.03
Exhaust Time
.05
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報