??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
A4C-100-DP
HELP_VARIABLE
Part Number
A4C-100-DP
Series
4
Actuator
Finish
Port Options
Actuator Style
Temperature Range
-20° to 160°F
Operating Pressure
0-125 psi
Media
Compatible w/ seals
Cv
.13
Flow Rate 50psi
5.1
Flow Rate 125 psi
10.9
Fill Time
.03
Exhaust Time
.05
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung