TC-MF1-0.75x0x2S
HELP_VARIABLE
Part No.
Series
125 PSI Air
Stages
Two Stages
NFPA Mounts
Bore
Oversized Rod Option
Rod End Type
Total Stroke
MPR Magnet Option
Material Option
Optional Port Location - Head
Optional Port Location - Cap
Operating Temperature
-20°F to 200°F
Extended Piston Rod Thread
Extended Piston Rod Thread Length (A=)
Extended Piston Rod
Extended Piston Rod Length (C=)
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報