??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
1300N-NDBX5-810-0135
HELP_VARIABLE
Part No.
1300N-NDBX5-810-0135
Model No.
1300
IP Rating
IP 60
Sensor Option
Tube Slot and Normalstate
Material/Color
Delrin Black
Operating Power
24 VDC
Force Spec.
Standard
Nominal Pinch Gap or Plunger Extension
0.810
Stroke
0.135
Off-the-shelf
Off-the-shelf
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение