??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
1300N-NDBX5-810-0135
HELP_VARIABLE
Part No.
1300N-NDBX5-810-0135
Model No.
1300
IP Rating
IP 60
Sensor Option
Tube Slot and Normalstate
Material/Color
Delrin Black
Operating Power
24 VDC
Force Spec.
Standard
Nominal Pinch Gap or Plunger Extension
0.810
Stroke
0.135
Off-the-shelf
Off-the-shelf
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報