??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
1300N-NDBX5-810-0135
HELP_VARIABLE
Part No.
1300N-NDBX5-810-0135
Model No.
1300
IP Rating
IP 60
Sensor Option
Tube Slot and Normalstate
Material/Color
Delrin Black
Operating Power
24 VDC
Force Spec.
Standard
Nominal Pinch Gap or Plunger Extension
0.810
Stroke
0.135
Off-the-shelf
Off-the-shelf
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung